YENİ

DuoDrive

İkiden, bir.

  • Güçler: 0,35 - 3,0 kW
  • Son derece yüksek sistem verimi
  • Wash-down tasarımında kompakt yapı tarzı
  • Bakım maliyetlerini asgariye indirme
  • Kolay devreye alma ve Tak ve Çalıştır için sistem çözümü

DuoDrive; devrim yaratan, hijyenik yıkanabilir tasarımda entegre bir motorlu redüktör konseptidir. Yüksek oranda verimli bir IE5+ motoru, bir gövde içinde tek kademeli bir helisel redüktörle birleştirir. Optimize edilmiş sistem verimi, yüksek güç yoğunluğu ve çok düşük ses emisyonu ile şirket içi lojistik, gıda ve ilaç endüstrisi alanlarındaki kullanıcılar için çok uygundur. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde kolay devreye almayla birlikte diğer tahrik sistemlerine oranla toplam sahip alma maliyetinde (Total Cost of Ownership - TCO) belirgin bir düşük sağlanır.

2021 yaz döneminden itibaren kullanıma sunulmaktadır.

  • Hızlı devreye alma için Tak ve Çalıştır çözüm
  • Hijyen dostu tasarım
  • Esnek montaj seçenekleri: B5 flanş, B14 flanş

  • Kompakt montaj alanı ve bu sayede yer tasarrufu
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Çok düşük ses emisyonları sayesinde sessiz
  • Daha az aşınır parça, bakım maliyetini düşürür